Conectores para la producción automatizada

27.01.2023
Conectores para placa de circuito impreso Connexis para confecciones de cables

La nueva serie de conectores crimpados de cable a placa Connexis para confecciones de cables de Phoenix Contact optimiza la producción automatizada garantizando así la rapidez y precisión en las conexiones para placa de circuito impreso.

La rotulación visual en el conector macho hace que el montaje en la producción propia o en campo sea inequívoco. Los clientes también pueden elegir entre una amplia gama de impresiones personalizadas. Para evitar errores de conexión, Phoenix Contact ofrece conectores macho y carcasas de base codificados. Se pueden seleccionar hasta tres codificaciones.

La gama de Connexis consta de conectores macho y carcasas de base en dirección de conexión horizontal o vertical, así como pasamuros. Esto permite la conexión de equipos, así como la conexión aérea mediante conectores macho y hembra. Los contactos crimpados están disponibles para conductores de AWG 28 a AWG 14. Con los pasos de 2,5 mm, 3,81 mm y 5,08 mm, los conectores de las gamas D21, D31 y D32 son aptos para distintas fuentes de alimentación de señales y baja tensión.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications