Conectores para instalaciones compactos para hasta 20 A

31.03.2022
Conectores para instalaciones compactos de la serie PRC 20

El nuevo sistema de instalación PRC 20 compacto de Phoenix Contact transmite corrientes hasta 20 A.

El sistema es adecuado cuando hay poco espacio disponible para la distribución de energía. Las interfaces de equipo montadas en el panel frontal están disponibles con contactos macho y hembra. Una protección antitorsión integrada garantiza una alineación fiable en la pared del equipo.

La innovadora tecnología de bloqueo Duo Unlock del sistema también proporciona más flexibilidad a la hora de la instalación y el mantenimiento. En función de las condiciones y normas del lugar, los usuarios pueden decidir si desean aflojar el conector a mano o con un destornillador de cabeza ranurada.
El sistema de instalación se suministra con la probada tecnología de crimpado o por tornillo. Características como la codificación mecánica y por colores también le ayudan a una puesta en servicio rápida y sin errores.
El compacto PRC 20 complementa el sistema de instalación existente PRC 35, diseñado para la transmisión de corrientes hasta 35 A. Con altos índices de protección hasta IP69 y una resistencia al impacto hasta IK08, el sistema de instalación PRC garantiza la distribución de energía incluso en condiciones ambientales exigentes.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications