Conectores macho con tecnología push-in por palanca
Una novedad de Phoenix Contact son los conectores macho de servicio y derivación con tecnología push-in por palanca.
La tecnología por palanca permite realizar un cableado múltiple rápido y sin esfuerzo de diferentes tipos de conductores con y sin puntera. Los conectores macho se integran fácilmente en el foso puenteado de las bornas para carril.
Con los conectores macho de servicio LPS se pueden realizar diversas pruebas de forma rápida y sencilla. Para garantizar una calidad duradera y constante, los resortes de contacto tienen una superficie plateada.
Los conectores macho de derivación LPO permiten integrar fácilmente derivaciones adicionales. Así, los conectores macho LPO ofrecen una gran ventaja, especialmente en caso de cambios de diseño en el armario de control. Su diseño especial permite realizar una conexión duradera y robusta. Los nuevos conectores macho convencen por su máxima comodidad de manejo, una conexión segura, así como por su gran flexibilidad y rápida instalación.