Certificación internacional del regulador de alimentación
La Power Control Unit (PCU) de Phoenix Contact para la regulación de la alimentación de los sistemas de generación de energía descentralizados cuenta con la certificación para Polonia desde junio de 2022. De este modo se cumple con el Network Code on the Requirements for Generators (NC RfG) y se simplifica la puesta en servicio y la conexión a la red eléctrica.
El NC RfG entró en vigor en toda Europa en abril de 2016. Este Network Code regula las condiciones de conexión de los generadores eléctricos en todos los niveles de tensión. La atención se centra en el comercio transfronterizo de electricidad y en las regulaciones que incluyen, por ejemplo, las capacidades de frecuencia de reserva y el suministro de potencia reactiva. Para lograr la aplicación específica de cada país, los distintos países europeos concretizan esta directiva.
Phoenix Contact fue uno de los primeros fabricantes en contar con la certificación Power Control Unit (PCU) en el mercado alemán en 2019. Desde entonces, este certificado según la norma VDE-AR-N 4110/20 se ha utilizado con éxito en Alemania para instalaciones de 135 kWp. En total, ya se controla más de 1 GWp de capacidad de las instalaciones. Phoenix Contact es el primer fabricante que ha implantado con éxito un certificado de componentes en Polonia para la gestión de la alimentación de los generadores síncronos y de todas las demás unidades de generación. De este modo, Phoenix Contact contribuye a acelerar la independencia de Polonia con respecto a las materias primas fósiles. El certificado para España está previsto para julio de 2022.