Cajas para exteriores de grandes dimensiones para el funcionamiento fiable de sistemas de equipos autónomos
Con las cajas para exteriores de la serie OCS de Phoenix Contact, los sistemas de equipos autónomos están protegidos de forma adecuada.
Incluso en entornos extremos, las cajas de grandes dimensiones protegen los componentes eléctricos internos de forma fiable. Así, la valiosa electrónica queda protegida de forma permanente y segura frente a la humedad, el calor, la radiación UV y las tensiones mecánicas. Se evita incluso que penetren los chorros de agua. Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras y duraderas. Se mantienen estables incluso bajo fuertes tensiones mecánicas dentro de un amplio rango de temperatura. Las homologaciones internacionales confirman que el sistema de cajas está aprobado para numerosos sistemas electrónicos. Las soluciones de la serie OCS ofrecen un alto grado de flexibilidad y se pueden adaptar y ampliar de forma personalizada mediante accesorios.