Cables de carga CCS no refrigerados – High Power Charging con 375 kW de forma permanente

17.04.2023
Cables de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional

Los nuevos cables de carga HPC de la familia CHARX connect professional de Phoenix Contact permiten una High Power Charging segura con 375 kW de forma permanente y no requieren refrigeración.

Los cables de carga CCS no requieren una costosa refrigeración líquida y, en su lugar, están equipados con una mayor sección de cable de 4 x 50 mm². Esto significa que las estaciones de recarga HPC pueden funcionar de forma continua y segura a 375 A sin refrigeración a temperaturas de hasta 40 °C, e incluso a corrientes de carga significativamente superiores durante breves periodos en modo Boost. Los tiempos de carga especialmente cortos resultantes hacen que la carga de coches eléctricos en la gasolinera para vehículos eléctricos sea adecuada para el uso diario.

Los cables de carga no refrigerados también convencen por sus funciones inteligentes y su seguridad sin restricciones: para una facturación segura de los procesos de carga conforme a la ley de calibración, el cable y el conector macho están preparados para la tecnología de medición de cuatro conductores. Esto permite registrar la potencia disipada en el cable de carga para determinar con precisión la energía transferida al vehículo eléctrico.

La seguridad del conector de carga CCS se ve reforzada por un novedoso sistema de sellado de dos cámaras. De este modo, la separación espacial de los dos contactos de potencia DC+ y DC- evita de forma fiable posibles cortocircuitos.

El mantenimiento se puede llevar a cabo de forma rápida y económica utilizando kits de reparación disponibles por separado para sustituir la cara enchufable, incluidos los contactos de potencia, sin tener que sustituir todo el cable de carga.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas