Los cables de carga DC compactos reciben el Design Award 2021

19.04.2022
Cable de carga DC: CCS C-Line según el estándar tipo 1 y tipo 2

Después de los cables de carga AC, que han recibido diversos premios, la familia de productos de cables de carga DC para el rango de potencia más bajo, CCS C-Line de Phoenix Contact recibe ahora también el Good Design Award 2021 del Chicago Athenaeum Museum por su diseño práctico y elegante.

Los cables de carga DC según el estándar tipo 1 CCS y tipo 2 CCS para vehículos eléctricos fueron premiados en la categoría "Transportation". El jurado, compuesto por expertos de diversos campos del diseño, destacó la comodidad de manejo y el aspecto moderno para uso privado y público/comercial. Junto con el diseñador Stephan Gahlow de Hamburgo, Phoenix Contact se centró en un diseño ergonómico y elegante con un manejo sencillo al desarrollar la familia de productos CCS C-Line. La forma ergonómica de la zona de agarre permite una manipulación sencilla y un tacto cómodo. La función también convence. Los cables de carga DC permiten por primera vez la carga rápida con corriente continua en el rango de potencia más bajo. Con potencias de carga de hasta 80 kilovatios, están diseñados para los modernos cargadores de pared de DC en garajes y cocheras, así como para pequeñas estaciones de carga de DC en el sector público/comercial. Los sensores de temperatura de alta sensibilidad en el conector macho garantizan la seguridad durante la carga, mientras que los materiales robustos y de alta calidad hacen que el producto sea duradero.

El Good Design Award del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design se concede anualmente desde 1950 a los diseños industriales y de productos más destacados. Esto convierte a Good Design en uno de los premios al diseño más antiguos y reconocidos del mundo. Un jurado internacional de diseñadores galardona productos en más de 30 disciplinas basándose en criterios como la innovación, la forma, las propiedades funcionales y la estética.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications