Cableado de varios potenciales que ahorra espacio
Los nuevos bloques de distribución FIX de Phoenix Contact son los primeros que llevan más de un potencial.
Permiten un cableado sencillo de múltiples potenciales en un bloque compacto y modular. Los multibloques son especialmente adecuados para su instalación en edificios.
La conexión push-in lateral sin herramientas ahorra espacio y tiempo en la conexión de conductores gracias a su tamaño mínimo. Otra ventaja es la gran modularidad. Las placas individuales pueden alinearse fácilmente entre sí con la conexión lengüeta-ranura. Los multibloques pueden utilizarse con montaje sobre carril DIN, montaje directo o montaje adhesivo. Para ello, existen varios adaptadores de montaje que se utilizan en toda la cartera FIX. Los multibloques están disponibles con una sección de 2,5 mm² con hasta cinco potenciales en un solo bloque.
Los bloques de distribución y colectivos de la serie PTVFIX también están disponibles con una sección de 2,5 mm² con 2, 6, 12 y 18 conexiones de distribución. En caso de más puntos de embornaje, los bloques se alinean sin divisiones con puentes enchufables y así se amplían eficazmente los potenciales. Los diferentes colores permiten una instalación intuitiva y segura.