Cableado automatizado para todo tipo de conductores

17.04.2023
Cartera XT con conexión push-X frontal

Además de las bornas para carril XTV con guiado lateral de conductores, Phoenix Contact ofrece ahora también las primeras bornas con conexión push-X frontal. La cartera XT consta de bornas de paso y de varios conductores, así como variantes funcionales para el uso de cuchillas seccionadoras, fusibles enchufables y componentes.

Como una de las tecnologías de conexión más rápidas del mercado, la nueva tecnología push-X de Phoenix Contact aumenta la eficiencia del cableado de armarios de control. Ahora, todos los tipos de conductores y secciones pueden conectarse aún más rápido, ya sea manual o automáticamente. El cableado directo se realiza sin herramientas y sin gran esfuerzo gracias a un resorte de contacto pretensado. Al golpear ligeramente la superficie de activación dentro de la cámara de sujeción, el resorte de contacto se libera y el conductor entra en contacto de forma segura y permanente. Al igual que en la tecnología push-in, los conductores conectados se liberan presionando el pulsador de accionamiento de color naranja. En este caso, el resorte de contacto está pretensado para un nuevo proceso de cableado.

Todas las bornas para carril push-X son totalmente compatibles con el sistema de bornas para carril completo estandarizado Clipline complete.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas