Bornas de varios pisos con conexión push-in para ahorrar espacio en el cableado en varios niveles
Phoenix Contact ofrece con las nuevas bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L... una familia de bornas especialmente compacta.
La conexión frontal y los cuatro niveles permiten el cableado en espacios estrechos. Solo miden 5,2 mm de ancho y tienen una conexión push-in. Con ello, las nuevas bornas utilizan los accesorios de sistema homogéneos de Clipline complete y reducen los costes de logística.
La nueva familia de productos se compone de varias bornas de cuatro pisos con tecnología push-in. Además de las variantes de paso, también se incluyen variantes funcionales como bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla o variantes de sensores-actuadores con y sin pantalla LED. Las bornas de cuatro pisos tienen un foso puenteado en cada nivel. Este foso puenteado permite distribuir el potencial tanto vertical como horizontalmente, con lo que se consigue un alto grado de flexibilidad.
Además, el foso puenteado es adecuado para alojar diversos accesorios de prueba, de modo que los distintos puntos de embornaje puedan probarse de forma rápida y sencilla. Además, las bornas están equipadas con amplias superficies de rotulación, lo que permite rotular los distintos niveles por separado y proporciona una visión general óptima.