Vote ahora: los acondicionadores de señal Ex i ultracompactos Mini Analog Pro con SIL 3 quedan finalistas del premio GIT Security Award

20.06.2023
Acondicionador de señal ultracompacto con seguridad intrínseca y SIL 3 entre el pulgar y el índice con logotipo de finalista del premio GIT Award 2024

Los acondicionadores de señal Ex i y los transductores de medida de la acreditada familia de productos Mini Analog Pro de 6,2 mm han sido nominados para la votación final del premio GIT Security Award en la categoría B: "Protección laboral y protección Ex".

Tanto en la clásica industria de procesos como en una moderna planta Power-to-X, la protección contra explosiones y la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente son muy importantes. Además, los productos deben ser cada vez más pequeños y eficientes, al tiempo que mantienen o aumentan su funcionalidad. Los acondicionadores de señal Ex i ultracompactos y los transductores de medida Mini Analog Pro con SIL 3 marcan un hito en la miniaturización: ofrecen protección contra explosiones y seguridad funcional en un formato compacto. Esto ahorra hasta un 50 % de espacio en el armario de control en comparación con las soluciones convencionales. El concepto de mando, la app de configuración y monitorización, las pasarelas de enlace de comunicación, el etiquetado digital y la placa de características digital han demostrado ser especialmente fáciles de usar y están preparados para el futuro.

La preselección para la votación final del premio internacional de la revista especializada "GIT Security" de la editorial Wiley corrió a cargo de un jurado neutral formado por expertos de BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores de sistemas y usuarios. El galardón premia el nivel de innovación, las ventajas y las características de venta exclusivas de los productos en diversas categorías. Los tres ganadores de cada categoría se determinan con los votos de los lectores de la plataforma internacional e intersectorial PRO-4-PRO.com (Productos para profesionales).

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas