Conectividad para todas las dimensiones

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH de Phoenix Contact son la solución fiable para la conexión dentro de los equipos de placas de circuito impreso. Pruébelo y elija la muestra que desee.
Conectores placa a placa de la gama FINEPITCH de Phoenix Contact

Visión general de la gama de placa a placa Con los conectores placa a placa FINEPITCH, Phoenix Contact ofrece soluciones apantalladas y no apantalladas para la transmisión de señales y datos, que también puede pedir como muestras. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en distintos pasos de​ 0,635 mm a 1,27 mm. También son posibles las conexiones a distinto nivel, coplanares y tarjetas madre-hija. Con tres series de productos, la cartera FINEPITCH ofrece a los fabricantes de equipos soluciones ideales para conexiones para placa de circuito impreso para requisitos industriales.

Mapa de imágenes interactivo: Resumen de las distintas series de conectores placa a placa
Serie FR 1,27
El ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo y la transmisión de datos a alta velocidad marcan la diferencia. Los conectores placa a placa de la serie FR 1,27 permiten alcanzar velocidades de transmisión de datos hasta 28 GBit/s, así como realizar simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos. 
Serie FR 1,27
Serie FS 0,635
Con los conectores placa a placa de la serie FS 0,635 podrá llevar a cabo conexiones de placas de circuito impreso con ahorro de espacio en versión rígida o flotante. Gracias a las velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s y a los distintos números de polos y alturas de apilamiento, podrá desarrollar equipos de forma flexible.
Serie FS 0,635
Serie FP 0,8
Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 destacan por la innovadora tecnología ScaleX. Este exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta y una elevada compensación de tolerancias al conectarlo.
Serie FP 0,8
Muestras gratuitas
Pruebe los conectores placa a placa

¿Desea probar los conectores placa a placa de la cartera FINEPITCH? – Pida ahora su paquete de muestras personal. Le asistimos en la selección y el diseño de conectores para placa de circuito impreso. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Despiece de los conectores placa a placa en varias placas de circuito impreso sobre una caja para electrónica

Sus ventajas

  • Diseño flexible mediante conectores robustos en pasos de 0,635 mm a 1,27 mm en múltiples alturas de apilamiento
    [x]- Conexiones placa a placa adaptadas a la aplicación en versiones apantalladas y sin apantallar para distintos requisitos CEM
  • Amplia asistencia de diseño para un desarrollo de equipos rápido y sencillo mediante datos prácticos y muestras gratuitas
  • Múltiples opciones de aplicación mediante la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 52 GBit/s

Comparativa de los datos técnicos

Compare la serie de productos y elija el conector placa a placa adecuado para su aplicación.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Resumen de los datos técnicos
Serie de productos FP 0,8 FR 1,27
Paso 0,8 mm 1,27 mm
Números de polos 12 ... 80 6 ... 100
Alturas de apilamiento 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Diseños Vertical y horizontal Vertical, horizontal y cable plano
Apantallamiento Opcional -
Flotante ± 0,3 mm (dirección X e Y), compensación de tolerancias integrada en el contacto -
Corriente nominal por contacto 1,7 A 2,3 A
Velocidad de transmisión de datos Hasta 52 GBit/s Hasta 28 GBit/s
Ciclos de conexión 500 500
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la serie de productos
Conectores placa a placa de Phoenix Contact

Pruebe los conectores placa a placa

Solicite la muestra de placa a placa que desee de forma gratuita en su lugar de trabajo y convénzase de la compacidad y versatilidad de la gama FINEPITCH.