Výroba rozvádzačov na úrovni profesionálov - WEBINÁR
Výroba rozvádzačov na úrovni profesionálov– WEBINÁR
Objavte osvedčené postupy optimalizácie výroby rozvádzačov od odborníkov! Získajte informácie o efektívnych krokoch v celom výrobnom procese, digitálnych a automatizovaných riešeniach a výhodách škálovateľných systémov.
Už viac ako 10 rokov pôsobím ako produktový manažér so zameraním na riešenia, ktoré zefektívňujú výrobu rozvádzačov. Mojím cieľom je prinášať nástroje, ktoré zrýchľujú, spresňujú a zjednodušujú každý krok výrobného procesu – od návrhu až po finálnu montáž.
V spoločnosti Phoenix Contact veríme, že budúcnosť výroby je digitálna a automatizovaná. Naše riešenia nielen urýchľujú a zjednodušujú prácu, ale dokážu transformovať celý proces výroby rozvádzačov.
Zapíšte si to do kalendára!
3. december 2025 9:00-10:00 | Online webinár
• Rady odborníkov - Učte sa od Wiktora Jedrzejaka (Poľsko) a Karola Gremana (Slovensko), skúsených odborníkov na optimalizáciu výroby rozvádzačov. • Naučte sa osvedčené postupy v celom procese: návrh, obstarávanie, prefabrikácia, montáž, označovanie, príprava vodičov, inštalácia a zapojenie. • Digitálne a automatizované riešenia - pozrite sa, ako softvér a automatizácia môžu urýchliť výrobu pomocou digitálnych údajov. • Škálovateľné systémy - Objavte modulárne systémy, ktoré sú flexibilné podľa potrieb Vašej výroby.
Teraz sa môžete od odborníkov naučiť osvedčené postupy výroby rozvádzačov s podporou digitálnych a škálovateľných riešení - to všetko v jednom webinári.
Výrobcovia strojov: Tí, ktorí chcú optimalizovať a zefektívniť svoje výrobné procesy. Výrobcovia rozvádzačov: Tí, ktorí chcú pri výrobe rozvodných skríň uplatňovať najnovšie technológie. Projektanti elektrických rozvádzačov: Ktorí hľadajú efektívne a inovatívne riešenia.
Výroba rozvádzačov na úrovni profesionálov - WEBINÁR
Výroba rozvádzačov na úrovni profesionálov - WEBINÁR
Objavte osvedčené postupy optimalizácie výroby rozvádzačov od odborníkov! Získajte informácie o efektívnych krokoch v celom výrobnom procese, digitálnych a automatizovaných riešeniach a výhodách škálovateľných systémov.
Ako skúsený manažér pracujem v tomto odvetví už viac ako 10 rokov. Som zodpovedný za výrobky a špecializovaný tím, pričom navrhujem a zavádzam riešenia, ktoré zefektívňujú výrobu elektrických rozvádzačov a prefabrikáciu. Mojím cieľom je vniesť do každého projektu svoje odborné znalosti a praktické skúsenosti, aby som vytvoril skutočnú hodnotu.
Fázy prípravy rozvádzačov
Analýzou jednotlivých častí procesu je možné určiť miesta, kde je priestor pre optimalizáciu práce.
Návrh a výmena dát medzi inžinierským softvérom typu CAE a aplikáciou pre návrh a tlač označenia.
Rezanie DIN líšt a žľabov pomocou profesionálnych nástrojov. Informácie sú k dispozícii online pomocou špeciálnej aplikácie.
Osadzovanie komponentov na DIN lištu uľahčuje aplikácia, ktorá vizualizuje každý krok procesu. Systém Pick-by-Light zjednodušuje výber správnych komponentov a urýchľuje celý proces prípravy DIN líšt.
Digitálny návrh sa importuje do softvéru, ktorý umožňuje jeho vizualizáciu a tlač označenia.
Softvér ClipX Wire Assist umožňuje prípravu vodičov podľa uloženého návrhu.
Systém RailFix umožňuje montáž kompletne vyskladanej DIN lišty bez použitia ďalších nástrojov alebo práce spojenej s demontážou jednotlivých komponentov z DIN lišty, čo urýchľuje samotnú inštaláciu DIN lišty na montážnu dosku.