Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

NBC-MSD/ 1,0-93K/R4AC SCO - Network cable
1411509

Network cable, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 1 m

Product details









Compatible products