ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach
0808765

Zackband flach, Streifen, weiß (RAL 9010), beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 6,15 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen