Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Die Schirmklemmen sichern Ihre Anlagen vor elektromagnetischen Störungen. Diese Störungen können zu Fehlfunktionen oder gar zum Ausfall ganzer Anlagen führen. Um diese Szenarien zu verhindern, bestehen die Schirmklemmen aus normkonformen Komponenten. Neben dem Schutz Ihrer Anlagen werden die Schirmklemmen zur Erfüllung der EMV-Richtlinie im Rahmen der CE-Konformität eingesetzt.
Mehr InformationenSchirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 150/240 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Bolzenanschluss, Sammelanschluss, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Abzweigklemme, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Farbe: grau
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Schirmklemme auf einer Neutralleiter-Sammelschiene
Schirmklemmen werden sowohl im Schaltschrank als auch in Anlagen eingesetzt, um die EMV-gerechte Verdrahtung von Signalen, Stromversorgungen und Datenleitungen zu gewährleisten. Um einen sicheren und EMV-gerechten Betrieb in den elektromagnetischen Störfeldern zu ermöglichen, muss die entsprechende Schirmung gewährleistet sein. Der Schutz durch Schirmklemmen verhindert sowohl eingehende als auch ausgehende Störstrahlung. Zu den Hauptstörquellen gehören Motor- und Frequenzumrichter, starke magnetische Wechselfelder, Funkwellen sowie kapazitive und induktive Einkopplungen anderer Leitungen. Herstellende und Betreibende von Maschinen und Anlagen müssen verschiedene gesetzliche und normative Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit einhalten. Diese Vorschriften sind auch Bestandteil der CE-Kennzeichnung.
Schirmklemme SCC
SCC-Schirmklemmen bieten Ihnen eine schnelle und einfache Handhabung sowie eine optimale Schirmauflage, die Störungen sicher ableitet. Alle Schirmklemmen lassen sich werkzeuglos mit nur einer Hand montieren. Die Federkrafttechnik ist kraftmäßig so abgestimmt, dass eine größtmögliche Kontaktfläche entsteht, ohne den Leiter übermäßig zu deformieren. Hierdurch werden eine hohe Kontaktqualität und eine geringe Übertragungsimpedanz gewährleistet. Damit die Schirmung gegen Störungen wirksam ist, umschließt die Schirmklemme zu mindestens 75 % das Schirmgeflecht des Leiters. Große Markierungsflächen ermöglichen eine übersichtliche Kennzeichnung der anzuschließenden Kabel, wodurch eine einfache Zuordnung gegeben ist. Die Schirmklemmen SCC sind in drei Montagearten erhältlich und ermöglichen somit die Direkt-, Tragschienen- und NLS-Montage.
Schirmklemme SK
Die Schirmklemmen SK sind die Schraubvariante des Schirmklemmenportfolios. Mithilfe der Rändelschraube werden die Kabel festgeklemmt. Der Schlitz am oberen Ende der Rändelschraube ermöglicht ein höheres Drehmoment unter Benutzung eines Standardschraubendrehers. Das Druckstück der Schirmklemmen ermöglicht eine optimale Klemmung der Kabel. Durch die Elastizität und die daraus resultierende Anpassungsfähigkeit wird eine hohe Kontaktqualität garantiert. Die großflächige Kontaktauflage der SK-Klemmen ermöglicht, wie auch bei den SCC-Klemmen, eine optimale Schirmdämpfung. Die Schirmklemmen SK sind in zwei Montagearten erhältlich und ermöglichen somit die Direkt- und NLS-Montage.
Schirmung ist ein komplexes Thema. Ob Sie Ihre Anlagen vor Störeinstrahlungen oder vor Störausstrahlungen schützen wollen: Eine EMV-gerechte Verdrahtung ist unerlässlich. Im Folgenden können Sie sich kostenlose PDF-Dateien zum Thema Schirmung herunterladen. In der ersten Broschüre namens "Schirmung" wird das allgemeine Thema Schirmung betrachtet. Hier erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Arten von Störbeeinflussungen und wie Sie diesen Beeinflussungsarten effektiv entgegenwirken. Die zweite Broschüre namens "SCC-Schirmklemmen" enthält verschiedene Informationen zu unserer neusten Schirmklemmenfamilie.
Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner? Durch unsere langjährige Erfahrung und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind wir heute mit unserem tiefgreifenden Branchen-Know-how in verschiedenen Industrien und Märkten zuhause. Schirmklemmen werden überall dort gebraucht, wo EMV-gerechte Verdrahtung vonnöten ist. EMV bedeutet elektromagnetische Verträglichkeit und ist die Fähigkeit eines Geräts, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten. Dabei darf das Gerät auch selbst keine elektromagnetische Störungen verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar sind. Aus diesem Grund sind Schirmklemmen in den Bereichen der Signalverarbeitung und Signalweiterleitung besonders wichtig.