Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Wenn die maximale Stromtragfähigkeit des Potenzialrangierers UL erreicht ist, kann diese Klemme eingesetzt werden, um die Logikspannung neu einzuspeisen. Legen Sie dazu an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U24V) an. Aus dieser Spannung werden die Logikspannung (UL) und die Versorgungsspannung für die Analogklemmen (UANA) erzeugt. Zusätzlich ermöglicht die Klemme das Einspeisen der 24-V-DC-Hauptspannung (UM) und der 24-V-DC-Segmentspannung (US). Merkmale - Einspeisen aller für die Kleinsignalebene einer Inline-Station benötigten 24-V-DC-Spannungen möglich - Diagnoseanzeigen
IB IL 24 PWR IN/R
-
Inline-Klemme
2742764
Inline-Einspeise- bzw. Nachspeiseklemme, ohne Zubehör, 24 V DC
Produktdetails
Bauform | modular |
Inline | |
Anzahl der Stecker | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Modul | |
ID-Code (dez) | none |
ID-Code (hex) | none |
Registerlänge | 0 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 0 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 0 Byte |
Prüfstrecke | 7,5-V-Logik-, 24-V-Analogversorgung / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min |
7,5-V-Logik-, 24-V-Analogversorgung / 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz (über Sicherung) |
Sicherung | elektrischer/thermischer Überlastschutz, im Lieferumfang |
Versorgung | |
Peripheriespannung | 24 V DC |
Peripheriespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Restwelligkeit | ± 1,2 V |
Stromaufnahme maximal | 8 A |
Potenziale | |
Leistungsaufnahme | max. 2,55 W (Gerät gesamt) |
Potenziale: 24-V-Einspeisung (U24V) zur Erzeugung von UL und UANA | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 1,25 A DC (bei Nennspannung; bestehend aus: 0,75 A DC für Logikversorgung und 0,5 A DC für Analog-Spannungsversorgung) |
min. 12 mA DC (bei Nennspannung) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (einsetzbar in Inline-Stationen mit diesen Übertragungsgeschwindigkeiten) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Farbe | grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2742764 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 163,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 163,1 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange