Hochstromverbinder - HV-M 6
0711771

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1250 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau


Produktdetails




Produkttyp Bolzenanschlussklemme
Anzahl der Anschlüsse 1
Anzahl der Reihen 1
Potenziale 1
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsstoßspannung 8 kV

Anzahl der Anschlüsse pro Etage 1
Etage 1
Schraubengewinde M6
Anzugsdrehmoment 3 ... 7 Nm
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt flexibel 1,5 mm² ... 50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] 16 ... 1/0 (umgerechnet nach IEC)
Nennstrom 150 A
Belastungsstrom maximal 150 A
Nennspannung 1250 V

Breite 18,4 mm
Höhe NS 35/15 66,5 mm
Höhe NS 35/7,5 59 mm
Länge 43,5 mm
Bolzenlänge 25 mm

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoffgruppe II
Isolierstoff PA-GF

Mechanische Daten
Offene Seitenwand Nein

Anschluss gemäß Norm DIN 46235:1983-07
IEC 60947-7-1

Montageart NS 35/7,5
NS 35/15

Artikelnummer 0711771
Verpackungseinheit 50 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Produktschlüssel BE4211
Katalogseite Seite 256 (CL-2007)
GTIN 4017918965952
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 32,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,55 g
Ursprungsland NL


China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

Kompatible Produkte