CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Fahrzeug-Ladedose
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, mit 90°-Kabelabgang rechtsseitig, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Über 50 % Platzersparnis bei der Einbautiefe gegenüber unseren CCS-Inlets mit geradem Leitungsabgang
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
Komfortablere und übersichtlichere Verlegung des Leitungsstrangs
Vermeidung von Temperatur-Hotspots durch größeren Biegeradius
Einfacher Umstieg dank identischer Anschraubgeometrien aller CCS-Inlets
Frontseitiger IP6K6K- / IP6K9K-Schutz hält Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung stand
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001