CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Fahrzeug-Ladedose
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, > 500 A im Boost Mode, 325 A dauerhaft, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, montagefertig, mit konfektioniertem Leitungsende, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, mit HVA 630-Stecker (AC) und M8-Kabelschuh mit schmalem Anschlussflansch (DC) für die nachträgliche Montage von Kabelverschraubungen, mit elektrisch leitender Kupferfolie als Schirmabgriff zur Verbesserung der Kontaktfläche und Reduzierung der Schirmentflechtung, mit Tape fixiertes Wellrohr (einseitig) zur Erhöhung der Abriebfestigkeit, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte der Fahrzeug-Ladedose ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis dank installationsfertiger Lösung
Ladeleistung, Leitungslängen und -markierungen sowie Aktuatorspannung individuell nach Ihren Anforderungen
High Power Charging mit bis zu 700 kW im Boost Mode
Sicher durch präzise Temperaturmessung und hohen IP-Schutz
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators