CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0M2 - Fahrzeug-Ladedose
1547859

CHARX connect universal, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.


Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Wasser- und schmutzdicht durch hohe Schutzart