Einlegebrücke - EB 10- 6 OG
0710905

Einlegebrücke, 10-polig, vollisoliert, Farbe des Isolierstoffes: orange


Produktdetails




Produkttyp Einlegebrücke
Polzahl 10
Rastermaß 6,2 mm

Rastermaß 6,2 mm

Farbe orange
Material CuZn (vernickelt)
Isolierstoff PA

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Montageart Schraubmontage

Artikelnummer 0710905
Verpackungseinheit 100 Stück
Mindestbestellmenge 100 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel BE1Z2X
Produktschlüssel BE1Z2X
GTIN 4017918479275
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,8 g
Zolltarifnummer 85389099
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten