ANT-OMNI-0671-04
-
Antenne
1830085
Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, besonders flache Bauform, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 5 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, Anschluss: N (female)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre Anwendungen in 2G/3G/4G/5G-Mobilfunknetzen
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
Durch die besonders flache Bauform optimal geeignet für Schaltschrankmontage
Stoßfestes Gehäuse (IK10)
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien