Konfigurierbare Kabel und Leitungen

Konfiguratoren für Kabel und Leitungen Erstellen Sie Ihre individuellen Kabelkonfektionen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Konfigurierbare kupferbasierte Datenkabel

Kupferbasierte Datenkabel

Komplexe Automatisierungsprozesse erfordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Nutzen Sie unser Portfolio aus SPE-, HDMI-, USB-, Koaxial-, M12- und RJ45-Lösungen.

Konfigurierbare LWL-basierte Datenkabel

LWL-basierte Datenkabel

Konfigurieren Sie LWL-basierte Datenkabel in Längen von 0,5 bis 1.000 Metern: mit freiem Leitungsende, mit Stecker oder Buchse. Wählen Sie zwischen FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull Variante 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex und SC-RJ aus. Unterschiedliche Polzahlen und Faserarten sind möglich.

Konfigurierbare konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder

Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder

Sie möchten Leiterplatten miteinander verbinden? – Wählen Sie schnell und einfach aus unserem Konfigurator die passenden Leiterplatten-Steckverbinder aus. Das Portfolio an Steckverbindern reicht von COMBICON bis hin zu SKEDD. Dank unterschiedlicher Kabeltypen, Kabellängen und -querschnitten können Sie Applikationen weiter individualisieren.

Konfigurierbare M12-Kabel für die Energieübertragung

M12-Kabel für die Energieübertragung

Geräteanschlusstechnik muss leistungsstark, kompakt und flexibel sein. Unsere innovative M12-Power-Verkabelung bietet Ihnen maximale Leistung bei äußerst kompakter Baugröße. Versorgen Sie Motoren und Geräte im Feld je nach Ausführung mit bis zu 16 A oder bis zu 690 V. Wählen Sie Kabel für AC-Anwendungen mit S-, K- und M- oder für DC-Anwendungen mit T- und L-Kodierung.

Konfigurierbare Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Kabel

Stellen Sie den Betrieb Ihrer Anlagen sicher: mit einem kompletten Produkt- und Lösungsspektrum für den Anschluss von Sensoren und Aktoren. Ganz gleich, ob es um Standardanwendungen oder Verkabelungen in anspruchsvollen Branchen und in speziellen Applikationen geht: Wählen Sie Rundsteckverbinder M8, M12, DEUTSCH, Ventilsteckern A, AD, B, BI C, CI und Superseal sowie aus einer Vielzahl von Leitungsqualitäten.