Stromüberwachung einfach gemacht

20.04.2026
Strommesseinheit CMU DC auf einer Hutschiene montiert

Mit der neuen Strommesseinheit CMU DC bietet Phoenix Contact eine eindeutig verständliche und kompakte Lösung für die Stromüberwachung. Bestehende Anlagen lassen sich aufgrund der Brückbarkeit einfach um ein praktisches Energie- und Auslastungsmonitoring erweitern.

Die Stromüberwachung CMU DC deckt Systemauslastungen auf und warnt frühzeitig vor einem Ausfall. Dies wird direkt durch die optische Anzeige am Gerät oder per Fernmeldung visualisiert. Mit einer Baubreite von 8 mm spart die Strommesseinheit nicht nur Platz im Schaltschrank, sondern ist auch im Handumdrehen aufgrund einer intuitiven Bedienung und cleveren Brückbarkeit durch das Reihenklemmenprogramm Clipline complete einsatzbereit. Die CMU DC setzt auf klare visuelle Signale: Eine frontseitige LED-Anzeige stellt den aktuellen Lastzustand dar, während eine zusätzliche Warnmeldung beim Erreichen definierter Schwellwerte alarmiert. Alternativ zur Schwellwertüberschreitung überträgt die Stromüberwachungseinheit den aktuellen Stromwert für Trendanalysen oder einfache Energiebewertungen in 0,1-A-Schritten per Fernmeldung. So sind eine Remote-Überwachung der Auslastung sowie maximale Transparenz gegeben.

Mit ihrer geringen Baubreite überzeugt die CMU DC als schlanke Lösung für enge Einbausituationen. Die Strommesseinheit lässt sich durch die direkte Brückbarkeit zum Reihenklemmenprogramm Clipline complete schnell integrieren. Das reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Einstellung des Schwellwerts erfolgt ohne zusätzliche Software über seitliche Drehschalter.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management