Neuer Speed-Starter für Motoren bis 7,5 kW erweitert Anwendungsmöglichkeiten
Der neue Speed-Starter der Baureihe Contactron von Phoenix Contact eignet sich für Motoren bis 7,5 kW und bietet eine flexible Geschwindigkeitsregelung sowie hohe Sicherheitsstandards (SIL 3/PLe). Durch intuitive Bedienung und einfache Verdrahtung gelingt die schnelle Installation.
Integrierte Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und optionale EMV-Filter sorgen für Effizienz und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen. Mit dem neuen Speed-Starter steht den Anwendenden ab sofort eine noch leistungsstärkere Lösung zur Verfügung: Das Gerät unterstützt Motoren bis 7,5 kW und überzeugt durch seine anwendungsfreundliche Bedienung sowie den unmittelbaren Stopp der Energiezufuhr an den Motor. Mit Hilfe des analogen Eingangs lassen sich die Geschwindigkeiten flexibel variieren, während bis zu vier feste Geschwindigkeitsstufen eine präzise Steuerung sicherstellen.
Die parametrierbaren Rampen ermöglichen ein individuell anpassbares Anfahr- und Abbremsverhalten. Der Anschluss eines Bremswiderstands ist ab einer Leistung von 4,0 kW vorgesehen. Optional steht der Speed-Starter der Baureihe Contactron mit einem eingebauten EMV-Filter zur Verfügung, was den störungsfreien Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen erlaubt. Zudem sind passende Funktionsbausteine in der PLCnext Library erhältlich.