Neuer Access Point mit Wi-Fi 6 für die industrielle Automatisierung

27.02.2026
Industrieller WLAN Access Point für leistungsstarke Wi-Fi 6-Netzwerke

Phoenix Contact erweitert sein industrielles Wireless-Portfolio um neue Access Points der Baureihe WLAN 2300, die Wi-Fi 6-Funktionen gemäß IEEE 802.11ax unterstützen. Mit den Geräten lassen sich effiziente und leistungsfähige WLAN-Netzwerke mit bis zu 100 Teilnehmern je virtuellem Access Point-Interface realisieren.

Durch den Einsatz moderner Technologien wie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) kann der Access Point mit mehreren WLAN-Teilnehmern gleichzeitig kommunizieren. Das sorgt für hohe Effizienz und Datenraten sowie eine zuverlässige Echtzeitübertragung selbst in stark ausgelasteten WLAN-Umgebungen. In Kombination mit den neuen Client-Modulen der Produktfamilie WLAN 1000 zeichnet sich das System durch eine deutliche Performance-Steigerung für Anwendungen wie fahrerlose Transportsysteme (AGV) und autonome Roboter (AMR) aus, die in der Produktion und Logistik genutzt werden. Die Fully Transparent Bridge sowie VxLAN (Virtual Extensible LAN) ermöglichen die in Automatisierungsnetzwerken wichtige transparente Profinet- und Profisafe-Kommunikation.

In zukunftsgerichteten Netzwerken kommt der Zugriffssicherheit eine zentrale Bedeutung zu. Deshalb wurde der Access Point von Beginn an nach einem gemäß IEC 62443-4-1 zertifizierten Prozess sicher entwickelt und erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 62443-4-2. „Mit dem WLAN 2300 bieten wir unseren Kunden Zukunftsfähigkeit, Skalierbarkeit und industrielle Robustheit für ihre drahtlose Automatisierung“, sagt Jürgen Weczerek, Produktmanager Networktechnology bei Phoenix Contact. „Unsere Module sorgen für eine nahtlose und effiziente Datenübertragung, die für den Erfolg moderner Industrieprozesse unerlässlich ist.“

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management