Das Gebäudemanagementsystem Emalytics ist der Schlüssel für die digitale Transformation im Facility Management
Perspektivisch sollen sämtliche Daten des Gebäudes zentral und konsistent über dessen kompletten Lebenszyklus bereitstehen. Dies bedingt einen vollständig digitalisierten Engineering-Prozess, bei dem die Informationen lediglich einmal aufgenommen, strukturiert abgelegt und systemübergreifend weiterverarbeitet werden.
Im Zentrum dieses Engineering-Workflows steht BACtwin als digitaler Zwilling der TGA (technische Gebäudeausrüstung) auf der Ebene der Aggregate. BACtwin bildet die funktionale Struktur eines Gebäudesystems digital ab. Über den digitalen Zwilling entsteht ein digitaler Baukasten, mit dem nicht nur die Schaltplanerstellung vereinfacht, sondern auch die spätere Programmierung und Visualisierung in Emalytics vorbereitet wird.
Als IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem von Phoenix Contact vereint Emalytics die Steuerung, Automation, Visualisierung und Anbindung an Cloud-Services in einer durchgängigen Plattform. In seiner Funktion der zentralen Steuerung im Gebäude sorgt Emalytics für die intelligente Vernetzung aller Gewerke der TGA. Für die Digitalisierung im Gebäude bietet das Managementsystem die perfekte technologische Basis. Gerade die Integration und Normierung der Daten aus den verschiedenen Datenquellen in ein zentrales Datenmodell stellt eine hohe Datendurchgängigkeit im System sicher. Das Anreichern der Daten mit weiteren Metainformationen verbessert die Datenzugriffsoptionen. Dadurch lassen sich die technischen Gewerke im Gebäude präzise überwachen und steuern. Die offene Architektur des Frameworks ermöglicht eine einfache Systemintegration und eignet sich ideal für Smart Buildings. Mit Emalytics wird das Gebäude zur Datendrehscheibe und damit zum Schlüssel für die digitale Transformation im Facility Management.