Elektronische Signatur
Für Phoenix Contact ist die digitale Transformation ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Ausrichtung.
Phoenix Contact nutzt eine digitale Plattform, um Dokumente elektronisch zu signieren. Das ermöglicht es, schnell und sicher Verträge oder andere Vereinbarungen elektronisch zu signieren. Somit können auch unsere Geschäftspartner auf eine sehr einfache Weise, schnell und ohne Medienbrüche, aber trotzdem sicher und kostenlos Verträge gegenzeichnen.
Lesen Sie den Brief unserer Geschäftsführung zur Einführung der elektronischen Signatur als Statement und Commitment zur digitalen Transformation.
Vorteile der elektronischen Signatur
Zeitersparnis
Mit einem Internetanschluss können Sie quasi von überall und jedem Gerät aus Verträge schnell und einfach mit geringem Zeitaufwand unterzeichnen.
Kostenersparnis
Die elektronische Signatur erspart nicht nur Druck und Porto, sondern auch das anschließende Einscannen für die Dokumentation.
Sicherheit
Unser Anbieter erfüllt die Anforderungen der eIDAS-Verordnung sowie zertifizierte Standards in den USA und Europa. Somit sind Ihre Informationen geschützt und verschlüsselt.
Transparenz
Der aktuelle Status eines Vertrags kann durch alle Beteiligten eingesehen und verfolgt werden, sodass alle die gleiche Transparenz haben.
Komfort
Die Plattform ist sehr anwenderfreundlich gestaltet und komfortabel zu bedienen. Einfache Erläuterungen führen den Unterzeichner durch den Prozess.
Umweltfreundlichkeit
Gemeinsame Ressourcen werden durch den Entfall von Druck- und Versandmaterial und dessen Transport geschützt.
Kostenlose Nutzung
Wenn Sie einen Link aus unserem Hause zur elektronischen Signatur erhalten, ist es für Sie als unseren Geschäftspartner immer kostenlos, ein Dokument zu signieren.
Rechtssichere Unterschrift
Selbstverständlich legt Phoenix Contact größten Wert auf die Rechtssicherheit der elektronischen Signatur.
Elektronische Signaturen sind in der gesamten EU und den USA für nahezu alle geschäftlichen Transaktionen rechtlich verbindlich. Unser Anbieter erfüllt die Vorschriften der sogenannten eIDAS-Verordnung in der EU und des ESIGN und Uniform Electronic Transactions Act in den USA.
Weitere Informationen finden Sie hier: