Mehr Effizienz im Schaltschrankbau durch automatisierte Kennzeichnung
Die All Electric Society beschreibt eine Welt, in der allen Menschen ausreichend nachhaltig produzierte Energie zur Verfügung steht. Damit diese Vision Realität wird, besteht ein hoher Bedarf für Schaltschränke, die die Energie wandeln, übertragen und verwerten. Das Beschriftungssystem THERMOMARK E SERIES kombiniert und automatisiert erstmals mehrere Prozessschritte der Kennzeichnung und ermöglicht so eine deutliche Effizienzsteigerung in diesem zeitintensiven Vorgang.
Ihre Vorteile
- Maximal effizient: Zeitersparnis von rund 60 %, durch das Drucken und applizieren in einem Prozessschritt
- Flexibel reagieren mit modularem System aus Standard-Thermotransferdrucker und vier Applikatoren für verschiedene Kennzeichnungslösungen
- Durchgängig digitale Arbeitsabläufe: Steuerung und automatische Datenverarbeitung aus CAE-Systemen
- Einfache Handhabung und gleichbleibend hohe Qualität durch automatisierten Prozess
Bedrucken und applizieren in einem Arbeitsschritt
Wie viel Einsparpotenzial bietet die THERMOMARK E SERIES für Ihre Projekte? Ausgerechnet effizient
Effizient, effizienter, THERMOMARK E SERIES: der automatisierte Druck- und Applizierprozess verkürzt den Zeitaufwand in der industriellen Kennzeichnung um rund 60 % verglichen mit der manuellen Ausführung der Arbeitsschritte. Aber wie wirkt sich das konkret für Ihre individuellen Projekte aus? Unser Effizienzkalkulator hilft Ihnen, Ihr persönliches Einsparpotenzial einzuschätzen. Mit wenigen Klicks geben Sie die Daten ein und sehen im direkten Vergleich, wie sich der Einsatz einer automatisierten Kennzeichnung auswirkt. Testen Sie es jetzt!
Das modulare System für maximale Effizienz
Schaltschrankbau effizient gestalten
In der Leitervorbereitung und -verarbeitung steckt erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung. Diese zeitintensive Tätigkeit macht rund die Hälfte der Arbeitszeit des Schaltschrankbauers aus. Das ergonomische Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist führt die Anwendenden Software-gestützt durch den Prozess der teilautomatisierten Leitervorbereitung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen bereit, basierend auf CAE-Daten. In Kombination mit den Geräten der THERMOMARK E SERIES steigert der flexible Arbeitsplatz die Effizienz in der Leiterkonfektionierung maßgeblich, verglichen mit einer konventionellen Bearbeitung.
Einfache Handhabung, schnell erklärt
Alle Geräte des MARKING system zeichnen sich durch eine besonders einfache, intuitive Handhabung aus. Um Sie bei der Inbetriebnahme, der Nutzung und Wartung der Systeme optimal zu unterstützen, erklären wir Ihnen in kurzen, anschaulichen Videos alle wichtigen Funktionen der Systeme. Damit Ihnen diese Informationen jederzeit zur Verfügung stehen, finden Sie eine spezielle Playlist auf unserem YouTube-Kanal. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, alle Videos direkt über die Displays Ihrer THERMOMARK E SERIES-Drucksysteme abzuspielen.
Markierungsmaterial mit Mehrwert
Das System THERMOMARK E SERIES bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bis ins Detail – und das nicht nur im Hinblick auf die Geräte. Auch das passende Markierungsmaterial ist optimal auf die Anforderungen einer hochwertigen Einzeladerbeschriftung sowie Klemmenkennzeichnung abgestimmt. Von unverlierbaren und gleichzeitig beweglichen Kabelmarkern über Schrumpfschlauch und Wickeletiketten mit Schutzlaminat bis hin zu Klemmenmarkern im Endlosformat bieten alle Materialien einen großen Anwendungsbereich mit wenigen Varianten sowie eine individuelle Ablängung.