Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage und wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Energiespeicher oder mit integrierter Kapazität.
Mehr InformationenUnterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung für Blei-AGM Energiespeicher 1,2 Ah - 38 Ah, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Energiespeicher: Blei-AGM 1.2 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Energiespeicher: Blei-AGM 4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
QUINT USV mit IQ Technology, tragschienenmontabel, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, Ladestrom: 5 A
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil, 2 A, in Kombination mit MINI-BAT/24/DC 0.8 AH oder 1.3 AH
TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung für Blei-AGM Energiespeicher 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
QUINT USV mit IQ Technology, tragschienenmontabel, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Ladestrom: 3 A
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 0,8 Ah.
Die intelligente DC-USV sorgt aufgrund des Batteriemanagementsystems mit IQ Technology und stärkstem Batterielader für höchste Anlagenverfügbarkeit. Mithilfe der integrierten Ethernet-Schnittstelle für PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® und USB lässt sich die USV einfach in etablierte industrielle Netzwerke integrieren. Kombinieren Sie unsere USV-Module für 24 V DC und Ausgangsströmen von 5 bis 40 A mit unseren Stromversorgungen und Energiespeichern und erhalten Sie Ihre individuelle Lösung.
Die kompakte DC-USV mit integriertem Energiespeicher ist besonders platzsparend. Daher eignet sie sich für das einfache Nachrüsten bestehender Anlagen. Darüber hinaus zeichnet sich die DC-USV durch eine besonders einfache Handhabung aus, dank des werkzeuglosen Batteriewechsels im laufenden Betrieb und der integrierten Kommunikationsschnittstelle.
Die DC-USV mit integrierter Stromversorgung vereint zwei Funktionen in einem Gehäuse. Die kompakte Lösung spart Platz im Schaltschrank und lässt sich darüber hinaus an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie die Batteriekapazität entsprechend Ihrer benötigten Pufferzeit und stellen Sie sich so Ihr individuelles Komplettsystem ganz einfach selbst zusammen.