VAL-US 60/O - Überspannungsschutzgerät Typ 2
2906279

Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, 1-kanalig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Rackmontage von 2U-Panel-Applikationen
Steckrichtung parallel zur Leiterachse
Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Tragschienenmontage
Geeignet für VAL-MS-Stecker vom Typ 1 und Typ 2
Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers