VAL-US 60/2+0/1U/FM - Überspannungsschutzgerät Typ 2
2907043

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 48–60 V DC-Applikationen mit zwei Leitern und Erdung, mit Fernmeldekontakt

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zweikanal-Überspannungsschutzgerät zur Plattenmontage
Montage rechtwinklig zum Stecker
Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Rackmontage von 1U-Panel-Applikationen