VAL-US-277/40/1+1-FM
-
Überspannungsschutzgerät Typ 1
2910373
2-kanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 277 V AC, 2 Adern plus Erde.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Stromversorgungen NEMA |
Produktfamilie | VALVETRAB US |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 96,8 mm |
Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-GND |
Nennspannung UN | 277 V AC (TN-S) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 385 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 305 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (bei In) |
≤ 1,6 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (bei In) |
≤ 1,7 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (bei In) |
≤ 0,25 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
530 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 385 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 385 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 305 V AC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 200 kA |
Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 1500 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 2000 V |
Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1200 V |
UL-Typ | Typ 1 |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Maximaler Stoßstrom pro Phase | 40 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 277 V AC |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Folgestrom (L-G) | 100 A |
SPD Typ | 1 |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2910373 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL132U |
Katalogseite | Seite 93 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626445120 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 237 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 214 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-US-277/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910338
-
GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910342
Ihre Vorteile
Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
Mechanische Kodierung aller Steckplätze
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg