VAL-US-120/65/2+1-FM
-
Überspannungsschutzgerät
2910358
Überspannungsschutzgerät, UL-gelistet Typ 1 und IEC Typ 2, dreikanalig mit Fernmeldekontakt, für 120/240 V Split-phase-AC, 3 Adern plus Erde.
Produktdetails
| Produktfamilie | VALVETRAB US |
| IEC-Prüfklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 3 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,4 mm |
| Höhe | 98,7 mm |
| Tiefe | 77,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 2L-N & N-GND |
| Nennspannung UN | 120/240 V AC (TN-S) |
| 120/240 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 175 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 37,5 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,8 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 0,8 kV (bei In) |
| ≤ 0,75 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bei In) |
| ≤ 1,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (bei In) |
| ≤ 0,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 208 V AC (5 s / withstand mode) |
| 240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 350 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 175 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 200 kA |
| Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 1200 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 700 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1500 V |
| Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1200 V |
| UL-Typ | Typ 1 |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Maximaler Stoßstrom pro Phase | 65 kA (nach IEC 61643-1) |
| 80 kA (nach NEMA LS1) | |
| Schutzpfade | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nennspannung | 120/240 V AC (Splitphase) |
| Energieverteilungssystem | Split phase |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| SPD Typ | 1 |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2910358 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
| Produktschlüssel | CL115U |
| GTIN | 4055626444987 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 429,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 283 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-US-120/65-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910330
-
GDT-US-NG/80-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910332
Ihre Vorteile
Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
UL-gelistetes Überspannungsschutzgerät (SPD) mit offenen Klemmen
Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Steckbar
Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg