UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Stromversorgung
1399935
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 2,5 A, einstellbar von 10 V DC ... 18 V DC
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Netzform | TN, TT, IT (PE) |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 35 A (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,4 A2s |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 22 ms (120 V AC) |
| typ. 92 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 0,58 A (100 V AC) |
| 0,28 A (277 V AC) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Einschaltzeit | typ. 1 s |
| Geräteeingangssicherung | 4 A intern (Geräteschutz), träge |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
| 125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 0,3 A (110 V DC) |
| 0,13 A (250 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 88,9 % (120 V AC) |
| typ. 89,7 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 12 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 2,5 A |
| Ausgangsstrombereich | 1,67 A ... 2,5 A |
| Kurzschlussfest | ja |
| Crest Faktor | typ. 3,21 (120 V AC) |
| typ. 3,96 (230 V AC) | |
| Ausgangsleistung (PN) | 30 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Leistungserhöhung und Redundanz mit Diode |
| Serienschaltbarkeit | ja, zur Spannungserhöhung |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 25 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Restwelligkeit | typ. 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Verlustleistung Leerlauf minimal | < 0,11 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,14 W (230 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast minimal | < 3,8 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 3,5 W (230 V AC) |
| Kurzschlussstrom | 2,7 A |
| Integrierte Absicherung | nein |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in-Anschluss) |
| 1 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Kennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in-Anschluss) |
| 1 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| starr (AWG) | 24 ... 12 |
| 17 | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED DC OK - Signalzustand Betrieb (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuelle Anzeige Betriebszustand |
| Farbe | grün |
| LED aus | Versorgungsspannung Input AC nicht vorhanden (aus) |
| LED ein (grün), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (ein (grün), DC OK) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3,75 kV AC (Stückprüfung) |
| Produktfamilie | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
| > 1609000 h (40 °C) | |
| > 890000 h (55 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 1,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 201000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 1,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 164000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 76000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 71000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 1,875 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 128000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 1,875 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 110000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 216000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 203000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 84 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal: 0 mm, vertikal: 30 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse, Klemmen) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Gehäuse | PC |
| Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
| Material Fußriegel | PBT (Polybutylenterephthalat) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m |
| Einsatzhöhe (Derating Ausgangsleistung) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 56,9 Hz, Amplitude ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 Zyklen | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Überspannungskategorie | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Überspannungskategorie | |
| EN 61558-2-16 | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 2000 m) | |
| Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | |
| Normbezeichnung | Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Normbezeichnung | Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Netzvariation/Unterspannung | |
| Normbezeichnung | Netzvariation/Unterspannung |
| Normen/Bestimmungen | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Kennzeichnung | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1399935 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 164 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 124 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,899 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Verschlussstopfen 1175957
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
Ihre Vorteile
Platz sparen im Schaltschrank dank extrem schmaler Baubreite
Energie sparen dank hohem Wirkungsgrad
Outdoor-Installation bei einem Temperaturweitbereich von -25 °C … +70 °C möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg