Der ILC 2250 BI-L ist der leistungsfähige Nachfolger des ILC 2050 BI-L, die zentrale Steuerung zur Automatisierung von Gebäuden, Infrastruktur und Energie. Das industrielle Design garantiert hohe Zuverlässigkeit und macht damit den ILC 2250 BI-L auch für geschäftskritische Anwendungen geeignet. Er verfügt über 4 LAN-, 2 USB- sowie 2 RS-485-Schnittstellen. Er ermöglicht den direkten Anschluss von LonMark TP/FT-10-Netzwerken. Der Controller ist durch eine Vielzahl von Inline-Modulen für digitale und analoge I/Os sowie für alle verbreiteten Bussysteme erweiterbar. Die entsprechenden Treiber sorgen für einheitliche Schnittstellen und vereinfachen damit die Systemintegration erheblich.
ILC 2250 BI-L
-
Steuerung
1535543
Der modulare Inline-Controller für Automatisierungsanwendungen aus den Bereichen Infrastruktur, Energie und Gebäude basiert auf dem Niagara-Framework®
Integriert sind vier LAN-, zwei USB-, zwei RS-485-Schnittstellen
sowie eine LON-Schnittstelle (CEA-709).
Erweiterbar durch eine Vielzahl von Inline-I/O-Modulen.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
| Installationsort | Schaltschrank |
| Besondere Eigenschaften | Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Remanenter Datenspeicher | 512 kByte (NVRAM) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Datenspeicher | 5 GByte (eMMC) |
| Funktionalität | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Niagara Framework® |
| Systemvoraussetzungen | |
| Engineering-Werkzeug | Emalytics |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme maximal | ≤ 1,5 A |
| Stromaufnahme typisch | ≤ 170 mA (bei Nennspannung ohne Lokalbus-Teilnehmer) |
| Strombelastbarkeit (Klemmpunkte) | 8 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | integriert (kapazitiv gepuffert) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Unterstützte Protokolle | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (nur an COM1 und COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-Bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| LONMark TP/FT10 | |
| Webserver | ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 4 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Bussystem | RS-485 |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| USB | |
| Bussystem | USB Typ C |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | USB Typ C |
| microSD | |
| Bussystem | microSD |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (Oberseite) |
| Anschlussart | microSD-Steckplatz |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 75 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 75 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| GRP_Temperaturklasse | T4 |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 ppm (Prüfdauer 10 Tage), Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ±0,3 ppm (Prüfdauer 4 Tage), jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge) Kriterium B |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische Felder Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD) Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte Störgrößen Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | horizontal |
| Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. |
| Artikelnummer | 1535543 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRHAAA |
| GTIN | 4067923007277 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 324,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 243 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-Nr.: 75980-60-8) | |
Kompatible Produkte
-
NC4-DEMO - Gebäudemanagementsystem 1061902
-
NC4-50 - Gebäudemanagementsystem 1698091
-
NC4-100 - Gebäudemanagementsystem 1045861
-
NC4-250 - Gebäudemanagementsystem 2404194
-
NC4-500 - Gebäudemanagementsystem 2404195
-
NC4-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404196
-
NC4-5000 - Gebäudemanagementsystem 2404197
-
NC4-10000 - Gebäudemanagementsystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404223
-
POINTS-50 - Gebäudemanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Gebäudemanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Gebäudemanagementsystem 1140562
-
DR-JSON - Gebäudemanagementsystem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Gebäudemanagementsystem 2404321
-
SUP-0 - Gebäudemanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Gebäudemanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Gebäudemanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Gebäudemanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Gebäudemanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Gebäudemanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Gebäudemanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Gebäudemanagementsystem 2404173
-
DR-S-JSON - Gebäudemanagementsystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Gebäudemanagementsystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Gebäudemanagementsystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Gebäudemanagementsystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Gebäudemanagementsystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Gebäudemanagementsystem 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - Gebäudemanagementsystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Gebäudemanagementsystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Gebäudemanagementsystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Gebäudemanagementsystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Gebäudemanagementsystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Gebäudemanagementsystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Gebäudemanagementsystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Gebäudemanagementsystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Gebäudemanagementsystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Gebäudemanagementsystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Gebäudemanagementsystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Gebäudemanagementsystem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Digitalmodul 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmentierungsmodul 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Einspeisemodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitalmodul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalmodul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikationsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitalmodul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitalmodul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikationsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Digitalmodul 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalmodul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalmodul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalmodul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalmodul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitalmodul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalmodul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalmodul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analogmodul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmentierungsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogmodul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmentierungsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmentierungsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogmodul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Einspeisemodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikationsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogmodul 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Digitalmodul 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digitalmodul 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Einspeisemodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogmodul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buskoppler 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitalmodul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Trennklemme 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analogmodul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Einspeisemodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relaismodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relaismodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalmodul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Einspeisemodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Einspeisemodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitalmodul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitalmodul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenzialverteiler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenzialverteiler 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analogmodul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relaismodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalmodul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitalmodul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analogmodul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogmodul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogmodul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalmodul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitalmodul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitalmodul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikationsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikationsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikationsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogmodul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digitalmodul 2862958
Ihre Vorteile
Zeitoptimales Engineering über das Niagara 4-Framework
Unterstützung aller wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur
Effektives Engineering und Visualisierung mit Emalytics und dem Niagara-Framework
Einfache Erweiterung des Niagara 4-Framework um selbstprogrammierte Funktionen
Digitaler Zwilling als Basis für Smart Buildings
Software-Sicherheit durch Secure-Boot, signierte Software und TPM-geschützte Geräteidentität
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg