Erstmals werden das sichere Verbinden und Trennen unter Last ermöglicht. Das besondere Feature steckt im Inneren des DC-Steckverbinders. Eine innovative Elektronik, direkt im Stecker verbaut, löscht aktiv den Lichtbogen. Diese Lösung schützt den Bedienenden bei Wartung von Anlagen im Betrieb.
Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: ArcZero, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 400 VDC, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Maximale Last beim Trennen: 8 kW, Anwendungsbereich: DC-Grids