Energy Monitoring, Management, Analytics mit dem EMMA Service

Mit dem EMMA Service der Phoenix Contact IoT-Platform Proficloud.io haben Unternehmen einen einfach zu handhabenden Zugriff auf die Daten, die für Energiemanagement entscheidend sind. Dabei helfen die speziell zugeschnittenen Dashboards des Smart Service, die sich allesamt mit wenigen Klicks zusammenstellen lassen. So können Sie schnellere und bessere Entscheidungen treffen und Arbeitsabläufe durch Fernüberwachung rationalisieren.

Mehr Informationen
Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Service
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Service
1768812

Designentwurf für einen maßgeschneiderten Energy Management Service. Voraussetzung dafür ist die Energy Management Service Pro Lizenz. Energy Management Service Custom setup erfordert die Custom license und vice versa. Firmenlogo, Farbgestaltung und URL sind individuell einstellbar.

Vorteile des Smart Service EMMA

  • Hohe Benutzerfreundlichkeit durch ein systemisches Gesamtkonzept mit intuitiver Menüführung

  • Gezielter Überblick dank intuitiver Visualisierungsmöglichkeiten

  • Optimiertes Energiemanagement insbesondere mit Blick auf die internationale Norm ISO 50001

  • Optimierte Arbeitsabläufe dank orts- und zeitunabhängiger Überwachung von Energie- und Leistungsdaten

  • Automatisierte Datenübertragung an Proficloud.io bei Nutzung der IIoT-fähigen Energiemessgeräte EMpro

5 Use Cases:
Smart Services im Praxiseinsatz
Erfahren Sie, wie Unternehmen unsere Cloud-Services branchenübergreifend einsetzen, um einfach und schnell ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten zu können.
Erfahren Sie mehr
Smart Services im Praxiseinsatz ePaper

Funktionen des EMMA Service

Benutzerfreundliche Dashboards und Widgets:

Mit nur wenigen Klicks kann der Anwender erste Rückschlüsse auf die Prozesse und den Energieverbrauch ziehen. Nutzen Sie die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten wie Energiekreisdiagramme, Energiebalkendiagramme, Stromliniendiagramme, Heatmaps und Paretodiagramme.

Energiebalkendiagramm – Verbraucher über Verbraucher:

Mit diesem Widget können Sie die Energiedaten mehrerer Verbraucher im gleichen Zeitraum nebeneinander vergleichen. Die Daten werden in einem Balkendiagramm angezeigt.

Energiebalkendiagramm – Periode über Periode:

Mit diesem Widget können Sie Energiedaten aus mehreren Zeiträumen für ein und denselben Verbraucher in einem Widget übereinander legen. Die Daten werden in einem Balkendiagramm angezeigt.

Energietortendiagramm – Verbraucher über Verbraucher:

Mit diesem Widget können Sie die Energiedaten mehrerer Verbraucher über den gleichen Zeitraum vergleichen. Die Daten werden in einem Tortendiagramm mit ihren absoluten Werten und ihrem relativen Anteil am Gesamtverbrauch der verschiedenen Verbraucher angezeigt.

Energietortendiagramm – Periode über Periode:

Mit diesem Widget können Sie Energiedaten aus mehreren Zeiträumen für denselben Verbraucher vergleichen. Die Daten werden in einem Kreisdiagramm mit ihren absoluten Werten und ihrem relativen Anteil an der Gesamtsumme der verschiedenen Verbrauchszeiträume eines Verbrauchers angezeigt.

Energieparetodiagramm – organisiert nach Verbrauchern:

Dieses Widget zeigt die Energiedaten mehrerer Verbraucher über einen ausgewählten Zeitraum an. Die Informationen werden in einer Kombination aus Balken- und Liniendiagrammen angezeigt. Ein Balken stellt den Gesamtwert für den ausgewählten Zeitraum pro Verbraucher dar. Die Balken sind vom höchsten (links) bis zum niedrigsten (rechts) Verbrauch sortiert. Das Widget enthält auch den kumulierten Prozentwert als Liniendiagramm.

 EMpro und EMMA Service

Weitere Funktionen

  • Stromliniendiagramm – Verbraucher über Verbraucher
  • Power Line Chart – Periode über Periode
  • Heatmap
  • KPI/ENPI – Key Performance Indicators oder Energy Performance Indicators
  • Verwenden Sie externe Datenquellen für Ihre Analyse
  • Erstellen Sie einfache Berichte mit ENPIS basierend auf Ihren Dashboards