Abschlusswiderstand - SAC-4P-M12MS BR 1+3 2+4
1019414

Abschlusswiderstand


Produktdetails




Produkttyp Abschlusswiderstand

Nennspannung UN 250 V AC
250 V DC

Artikelnummer 1019414
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 100 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel BF1GVX
GTIN 4055626506548
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 10,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,6 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 19070403

ETIM

ETIM 8.0 EC000448

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32121600

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten