Dosenklemmen und Europaklemmen
Die Verbindungsklemmen setzen sich aus Dosenklemmen und Europaklemmen zusammen. Diese Verbindungsklemmen sind Bestandteil jeder Gebäudeinstallation. Bei uns erhalten Sie Dosenklemmen mit Push-in-Anschluss und einem transparente Gehäuse zur optischen Kontrolle. Bei den Lüsterklemmen können Sie verschiedene Ausführungen für starre und flexible Leiter wählen.
Mehr InformationenDosenklemmen
Dosenklemmen
Die in drei Varianten erhältlichen Dosenklemmen von Phoenix Contact ermöglichen durch die Push-in-Anschlusstechnik eine werkzeuglose Verdrahtung auf engstem Raum. Sie können unterschiedliche Querschnitte in einer Verbindungsklemme verdrahten. Starre eindrähtige Leiter sind im Querschnittsbereich von 0,5 mm² bis 2,5 mm² anschließbar und starre mehrdrähtige Leiter (7 Litzen) sind im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 2,5 mm² anschließbar. Integrierte Prüföffnungen der Verbindungsklemmen ermöglichen Ihnen den Einsatz von Testgeräten im verdrahteten Zustand.
Europaklemmen
Europaklemmen
Die Verbindungsklemmen bestehen aus hochwertigen Metallteilen mit korrosionsgeschützten Oberflächen. Fixieren Sie die feindrähtigen Leiter auch ohne Aderendhülse dank des integrierten Schraubanschlusses. Das Isoliergehäuse der Europaklemmen ist aus halogenfreiem Polyamid gefertigt.