Prüfsteckerbuchse - PSBJ 3,5/18/7 RD
0310321

Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot


Produktdetails




Produkttyp Prüfsteckerbuchse

Maßzeichnung
Breite 4 mm
Höhe NS 35/7,5 7 mm
Länge 4 mm

Farbe rot
Material Kontakt PE-LD, Messing versilbert

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 80 °C

Artikelnummer 0310321
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel BE1Z3X
GTIN 4017918001193
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,62 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 7.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122006

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"