- Startseite
- Produkte
- Messwandler-Trennklemme - URTK/S-BEN
Einfache Stromwandler-Prüfschaltung
a = Normalbetrieb
b = Messwert-Prüfung
c = Wandler-Kurzschluss
d = Relais-Prüfung
a = Normalbetrieb
b = Messwert-Prüfung
c = Wandler-Kurzschluss
d = Relais-Prüfung
Messwandler-Trennklemme - URTK/S-BEN
0309086
Messwandler-Trennklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Messwandlertrennklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Schraubengewinde | M4 |
Hinweis | Klemmstelle |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 10 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 41 A |
Belastungsstrom maximal | 57 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe NS 35/15 | 66 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 58,5 mm |
Höhe | 2,303 " |
Höhe NS 32 | 63,5 mm |
Länge | 61 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm² | 0,72 kA |
Kurzzeitstromfestigkeit 10 mm² | 1,2 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Schraubengewinde | M3 |
Artikelnummer | 0309086 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1233 |
Katalogseite | Seite 555 (C-3-2013) |
GTIN | 4017918001025 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,58 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,645 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 7.0 | EC000902 |
China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads" |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
Einlegebrücke EB 3- 8 - 0202141
-
Einlegebrücke EB 10- 8 - 0202138
-
Schaltsperre S - 0308359
-
Einlegebrücke EB 4- 8 - 0202142
-
Einlegebrücke EB 1/3/5/7-8 - 3072340
-
Einlegebrücke EB 1/3/5-8 - 3072341
-
Abschlussdeckel D-URTK/S-BEN - 0308029
-
Kurzschlussstecker KSS 4- 8 - 0309549
-
Trennplatte TS-RTK-BEN - 0308210
-
Abteilungstrennplatte ATS-RTK-BEN - 0308223
-
Kennzeichnungskarte SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235
-
Schraubendreher SZG 0,9X6,5 VDE - 1205134
-
Trennplatte TS-UK 6-T - 3072820
-
Tragschiene gelocht NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002
-
Tragschiene ungelocht NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Endkappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Endkappe NS 35/15 CAP - 1206573
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Zackband ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002
-
Zackband ZB 8 CUS - 0825011
-
Marker für Klemmen UC-TM 8 - 0818072
-
Marker für Klemmen UC-TM 8 CUS - 0824597
-
Marker für Klemmen UCT-TM 8 - 0828740
-
Marker für Klemmen UCT-TM 8 CUS - 0829616
-
Zackband ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015
-
Zackband ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028
-
Marker für Klemmen ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413
-
Endhalter CLIPFIX 35 - 3022218
-
Endhalter CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Endhalter E/NS 35 N - 0800886
-
Endhalter E/UK - 1201442
-
Endhalter E/UK 1 - 1201413
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg