CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität

CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität

Von der Ladestation bis ins Elektrofahrzeug: Unsere leistungsstarken CHARX-Produkte wurden speziell für anspruchsvolle E-Mobility-Anwendungen entwickelt und decken den gesamten Ladevorgang ab. CHARX vereint höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Robustheit mit durchdachten Features und uneingeschränktem Nutzerkomfort. Das einheitliche, modulare Produkt-Design vereinfacht zudem die Installation, Inbetriebnahme und Wartung.

Ihre Vorteile

  • Alle Produkte für den Ladeprozess aus einer Hand mit dem umfassenden CHARX-Portfolio
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch einheitliches, modulares Produkt-Design
  • Schnelle, sichere und normkonforme Ladepunkte und Ladeschnittstellen mit neuesten Technologien
  • Intelligentes Ladeparkmanagement mit kommunikationsfähigen Produkten und offenen Schnittstellen
  • Zukunftssichere und flexibel erweiterbare Ladeparks dank modularer, skalierbarer Systeme

Neuheiten

Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle

Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden

Der EVCC für Elektrofahrzeuge aller Art

CHARX control vehicle ermöglicht das DC-Schnellladen über CCS-Ladedosen. Der Controller übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug und steuert neben dem CCS-Inlet auch LED-Anzeige, Abbruchtaster und HV-Schütze an.

Hauptmerkmale

  • DC-Ladekommunikation nach DIN 70121 und ISO 15118
  • AC-Ladekommunikation über VCU-kontrolliertem OBC
  • Ansteuerung von Inlet, LED-Anzeige, Abbruchtaster, HV-Schütze
  • E1-Zulassung für Straßenfahrzeuge
  • Cyber Security nach UNECE R155 und R156
  • Funktionale Sicherheit bis ISO 26262 ASIL B

Ihre Vorteile

  • Universell einsetzbar für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose
  • Schnelle Einrichtung dank Vorparametrierung für unsere CCS-Inlets
  • Vehicle-to-Grid-fähig für bidirektionales Laden nach ISO 15118-20
  • Erfüllung hoher Sicherheitsstandards aus dem Automotive-Bereich
  • Sofort betriebsbereit dank kurzer Startzeit des Betriebssystems

Sitz der Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² bieten wir über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art. Dazu erfüllen wir als IATF-zertifiziertes Unternehmen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.