Ladesteckdosen für Ladestationen und Wallboxen
Die Infrastruktur-Ladedosen CHARX connect werden in AC-Ladesäulen und Wallboxen montiert. Die sogenannten Socket Outlets ermöglichen das Mode-3-Laden von Fahrzeugakkus über einphasige oder dreiphasige Ladekabel mit maximalen Ladeleistungen bis 26 kW. In die Steckdosen passen Ladestecker des Typ-2-Standards für Europa gemäß IEC 62196 oder des GB/T-Standards für China. An der LED-Anzeige im Schutzdeckel erkennt der Nutzer intuitiv den Status des Ladepunkts.
Mehr InformationenIhre Vorteile
- Intuitive und schnelle Erfassung des Ladestatus durch farbige LED-Anzeige
- Sicher vor Überhitzung dank exakter Temperaturmessung
- Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
- Auf Anfrage mit Ihrem Logo – für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
- Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Vorstellung durch unsere Produktmanagerin
Laden mit Wechselstrom nach Modus 3, Fall B Was genau bedeutet das?
Im Fall B des Lademodus 3 besitzt die Ladestation anstelle eines fest angeschlagenen Ladekabels eine Ladesteckdose. Um hier ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden, wird ein mobiles Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker benötigt, welches üblicherweise im Kofferraum mitgeführt wird.
Am häufigsten sind öffentliche Ladestationen nach Fall B aufgebaut. Zulässig ist der Fall B nur beim europäischen Typ-2-Standard sowie beim chinesischem GB/T-Standard, nicht beim amerikanischen Typ-1-Standard.
Integrierte LED-Anzeige Für eine intuitive Bedienung
An der im Schutzdeckel integrierten, farbigen LED-Anzeige erkennen die Nutzerinnen und Nutzer Ihrer Ladestation auf einen Blick Verfügbarkeit und Status. Über Pulsweitenmodulation (PWM) können die LEDs von der Ladesteuerung frei angesteuert werden. Leuchten, Blinken und Pulsieren in allen RGB-Farben sind möglich. Somit können Sie für jeden Zustand Ihres Ladepunkts einen individuellen, auf Ihr Corporate Design abgestimmten Farbwert konfigurieren. Hier sehen Sie ein Beispiel:
Die Typ-2-Steckdose im Detail Premium-Features für mehr Sicherheit und Komfort
Übersicht Infrastruktur-Ladesteckdosen
Unser Portfolio auf einen Blick:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Typ 2 – Premium-Ausführung | Typ 2 – Basis-Ausführung | GB/T – Basis-Ausführung | |
Anwendung | |||
Regionen | Europa, Australien, Grönland, Indien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südamerika, weitere | Europa, Australien, Grönland, Indien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südamerika, weitere | China |
Zertifizierungen | VDE | VDE | CQC |
Technik und Features | |||
Ladeleistung | 8 kW … 26,6 kW | 8 kW … 26,6 kW | 8 kW … 24,4 kW |
Anzahl Phasen | 1-phasig, 3-phasig | 1-phasig, 3-phasig | 1-phasig, 3-phasig |
LED-Anzeige im Schutzdeckel | |||
Temperatursensorik | |||
Steckbare Anschlussleitungen | |||
Verfügbare Artikel | |||
Ladesteckdose und Schutzdeckel im Set | |||
Ladesteckdose | |||
Steckbarer Leitungssatz | |||
Schutzdeckel | |||
Ladesteckdose mit fest angeschlossenen Leitungen | |||
Direkt zum Produkt (Beispiel) | Direkt zum Produkt (Beispiel) | Direkt zum Produkt (Beispiel) |