Die CCS-Ladedosen mit DC-Leitungsquerschnitten bis 120 mm² ermöglichen das sichere HPC-Laden mit 375 kW (375 A/1.000 V) und im Boost Mode über 500 kW (500 A/1.000 V). Abhängig von äußeren Faktoren, wie u. a. der Umgebungstemperatur, lassen sich Elektrofahrzeuge dadurch in einigen Minuten aufladen.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Schutzdeckel, Zubehör, eckig, M6, mit Statusanzeige über frei ansteuerbarer RGB-LED, mit Ladeabbruchtaster, zur Anbringung an Fahrzeug-Ladedosen, UNECE R61