FPM 23.8 69K SP - Monitor
1261662

Hygiene-Monitor mit 60.5 cm / 23.8"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit Splitterschutzfolie.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Robust und leistungsfähig unter extremen Bedingungen​
Stabil und beständig durch ein geschlossenes Edelstahlgehäuse​
Hygienisches Design mit passiver Kühlung
Einfache Montage durch Galgenadapter oder VESA Adapter​
Kapazitives Multi-Touch-Display für komfortable Mehrfinger-Bedienung mit Handschuhen