Profil- und Schienenschneider

Profil- und Schienenschneider

Mit Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact schneiden Sie nicht nur schnell und einfach, sondern auch spanfrei und ohne Nacharbeit. Die optimale Hebelübersetzung sorgt dabei für eine ermüdungsarme und komfortable Anwendung. Es stehen verschiedene Modelle zur Auswahl - für diverse Profilgeometrien, mit Stanzfunktion sowie kompakte und mobile Systeme.

Go to Product Detail Page for item 1206175
PPS STANDARD M - Schneidwerkzeug
PPS STANDARD M - Schneidwerkzeug
1206175

Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze

Ihre Vorteile

  • Wegfall von Nacharbeiten durch spanloses und gratfreies Trennen
  • Kraftsparend und gelenkschonend durch Hebelübersetzung
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe

Neuheiten

Verwendung des Nullschnittblocks für Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit dem Tragschienenschneider

Nullschnittblock für Tragschienenschneider

Schnelle, genaue Nullschnitte ohne Messen

Beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen ermöglicht der Nullschnittblock schnelle und reproduzierbare Nullschnitte ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. Mit dem Schieber lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen einfach einstellen.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für perforierte Tragschienen NS 35/7,5, NS 35/15 und NS 15
  • Schieber zum Einstellen unterschiedlicher Nullschnittbedingungen
  • Ausgestattet mit Zylinderstift und Magneten für sicheren Halt
  • Kompatibel mit PPS-Profilschneidern von Phoenix Contact

Ihre Vorteile

  • Reproduzierbare und qualitative Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit nur einer Einstellung
  • Zeitersparnis und Fehlerreduzierung bei Nullschnitten, da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich
  • Beschleunigung des Schneidprozesses von Tragschienen durch Zeitersparnis bei Nullschnitten
  • Schnelle Einstellung unterschiedlicher Nullschnittbedingungen dank Schieber

Verdrahtungskanalschneider zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen

Millimetergenau schneiden

Trennen Sie mit unseren stationären sowie mobilen Profil- und Schienenschneidern eine große Varianz von Normtragschienen und Verdrahtungskanälen schnell, kraftsparend sowie maßgenau. Die Einstellung der Länge erfolgt komfortabel mit einem Anschlag. Der eingravierte Millimeter- und Inch-Bereich auf der Maßschiene ist robust und dauerhaft lesbar. Sorgen Sie außerdem für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz, denn die Profil- und Schienenschneider ermöglichen ein spanloses und gratfreies Trennen. Durch den Wegfall von Nacharbeiten, wie z. B. das Entgraten beim Sägen, sparen Sie somit zusätzlich Zeit.

Mann benutzt Tragschienenschneider PPS COMPACT

Der kompakte Tragschienenschneider für den mobilen Einsatz

Mit dem Tragschienenschneider PPS COMPACT trennen Sie DIN-Tragschienen sauber, spanfrei und ohne Nacharbeit. Durch die Führungselemente werden die Tragschienen einfach und schnell in die Schneidvorrichtung eingelegt.

Das Leichtgewicht unter den Tragschienenschneidern eignet sich dank seiner kompakten Bauform auch zum Arbeiten vor Ort. Mit Hilfe der optionalen Maßschiene oder einem Maßband ist ein einfaches, exaktes Abmessen der Tragschienen garantiert.

Nutzung des Nullschnittblocks beim Schneiden von perforierten Tragschienen

Schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit dem Nullschnittblock

Sparen Sie Zeit beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen: Der Nullschnittblock für Tragschienenschneider ermöglicht schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwändiges, wiederholtes Messen. Ausgestattet mit einem Zylinderstift und Magneten für einen sicheren Halt, wird der Nullschnittblock einfach auf die Tragschiene gesetzt. Mit dem Schieber lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen entsprechend einstellen.

  • Reproduzierbare und qualitative Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit nur einer Einstellung
  • Zeitersparnis und Fehlerreduzierung bei Nullschnitten, da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich
  • Beschleunigung des Schneidprozesses von Tragschienen durch Zeitersparnis bei Nullschnitten
  • Schnelle Einstellung unterschiedlicher Nullschnittbedingungen dank Schieber