HC-STA-B24-HLFD-1TTP21-EL/...
-
Gehäuse
1373257
Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg21, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412781 HC-STA-B24-HLFD-1TTP21-EL-AL |
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B24 |
Verriegelungsart | für Querbügel |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x Pg21 |
Kabelabgang | gerade |
Maßzeichnung |
|
Breite | 44 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 120 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1373257 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APB |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 241,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 241,6 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Schutzdeckel 1346552
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Schutzschlauchverschraubung 3241055
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg