Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externen Stromwandler (160 A) - Präzise Energiemessung, Wirkleistungsmessung, Strom- und Spannungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen. Optional vernetzbar via Gateway an alle gängigen Feldbussysteme.
Motormanagement - EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS
2908603
Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externem Stromwandler (160 A) - präzise Energie-/Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3~-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt-/Meldeschwellen. Kabel separat bestellen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads